BCS00PN

Kapazitive Füllstandssensoren mit Medienkontakt

Typenschlüssel:

BCS M12BBE2-PSC80H-S04K

Loading...

Produktbeschreibung

Diese kapazitiven Sensoren zur Füllstandserfassung erkennen mit ihrer aktiven Fläche medienberührend das abzutastende Produkt, Schüttgut oder Flüssigkeiten. Durch ihr kugelförmiges elektrisches Feld werden Anhaftungen an der aktiven Fläche des Sensors wirkungsvoll kompensiert.

Abmessung
Ø 12 x 75 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE, cULus, EAC, WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

Halterungen universell

Klemmhalter mit Festanschlag

Schutzkappen

ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-02