BCS00A3

BCS S

Typenschlüssel:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Baureihe
S10
Gewinde (A)
M18x1
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker
Schaltfrequenz
5 Hz
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
Sensitivität
justierbar am Basisgerät
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...180 °C
Druckfestigkeit max.
6 bar
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP68
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Nachschaltverstärker

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926