BCS002H
Kapazitive Füllstandssensoren mit Medienkontakt
Typenschlüssel:
BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
- Abmessung
- Ø 8 x 42 mm
- Baureihe
- M08
- Gewinde (A)
- M8x1
- Einbau
- nicht bündig
- Anschluss
- Kabel, 2.00 m, PUR
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 100 Hz
- Reichweite
- 0.1...3 mm
- Sensitivität
- Schaltabstand justierbar
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4301)
- Aktive Fläche, Material
- PTFE
- Umgebungstemperatur
- -10...70 °C
- Betriebsspannung Ub
- 11...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP65
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926