BCS0007

Kapazitive Sensoren mit besonderen Eigenschaften

Typenschlüssel:

BCS G34KN2-UST20G-AV02

Loading...

Produktbeschreibung

Wir führen kapazitive Sensoren speziell für hohe technische Anforderungen sowie hohe Temperaturen und Druck. Als kapazitive Klebesensoren passen sie sich besonders einfach und flexibel an die zu befestigende Oberfläche an. Ihr Edelstahl- und Teflongehäuse macht sie ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen. Sie verfügen über eine breite Betriebsspannung und sind in besonders kleinen Bauformen erhältlich.

Abmessung
Ø 34 x 81 mm
Baureihe
G34
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
40 Hz
Reichweite
0...16.2 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Schutzart
IP65
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-01-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-02