Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BCC0KL9

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC U0AA-U019-90-736-Z19004-010

Loading...

Produktbeschreibung

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung.

Anschluss 1
USB 3.0 Micro-B-Stecker, gerade, 10-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 1.00 m
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-10...80 °C
Betriebsspannung Ub
5 VDC
Nennstrom (40 °C)
0.1 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18