- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE geschirmt türkisblau, 9 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -40...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.5 A
- Schutzart
- IP67/IP67