BCC0E91

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP20