BCC0E8K

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC E894-E894-90-339-ES64N9-006

Loading...

Produktbeschreibung

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung.

Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
Informationsmaterial
  • Produkt-Steckbrief

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18