- Anschluss 1
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Kabel
- TPE geschirmt türkisblau, 10 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -40...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 1.0 A
- Schutzart
- IP20/IP20