BCC0CZ7

Flanschsteckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M455-0000-1A-RN054-020

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere Flanschsteckverbinder gewährleisten den zuverlässigen und schnellen Anschluss. Wählen Sie aus verschiedenen Bauformen der robusten und industrietauglichen Produkte.

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-03