BCC0AY2

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-150

Loading...

Produktbeschreibung

Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung.

Anschluss
A, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb, LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 3)
LED gelb
Kabel
PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC
Nennstrom (40 °C)
6.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • Entsorgung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

Halterungen universell

Mechanisches Zubehör

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18