BCC0A2M
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC S425-0000-1A-004-VX8334-100
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün
- Funktionsanzeige (Pin 4)
- LED gelb
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Kabel
- PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 30 VDC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
Ecolab