- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
- Schnittstelle
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC geschirmt grau, 0.6 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68/IP67, IP68