- Anschluss
- 7/8"-Buchse, gewinkelt, 3-polig
- Kabel
- PVC gelb, 10 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 16 AWG
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 13.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68