BCC07Z2

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thick
Kabel
PVC geschirmt grau, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68