BCC06WZ
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-100
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
- Schnittstelle
- CC-Link
- Kabel
- PVC geschirmt rot, 10 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...70 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K