BCC04RL
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC VC44-0000-10-053-VX8350-050
- Anschluss
- C, Ind.-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
- Funktionsanzeige
- LED gelb
- Schutzbeschaltung
- Suppressordiode
- Kabel
- PVC grau, 5 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.50 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 24 VDC / 24 VAC