BCC03LJ
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M324-M414-3E-304-VX8434-003
- Anschluss 1
- M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
- Kabel
- PVC grau, 0.3 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- 5...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K