BCC033F
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020
- Anschluss
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- PVC geschirmt grau, 2 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Leiterquerschnitt
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -20...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 250 VDC / 250 VAC