- Anschluss Steckplätze
- 8x M8x1-Buchse, 3-polig
- Betriebsspannungsanzeige
- LED grün
- Anzeige Schaltfunktion
- LED gelb (8x)
- Signaltyp
- PNP
- Kabel
- PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Ausgangsstrom max.
- 3 A
- Summenstrom max.
- 8 A
- Schutzart
- IP67
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-23-02-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-08
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306