BIP0004
Induktive Positionsmesssysteme
Typenschlüssel:
BIP LD2-T040-02-S4
- Abmessung
- 70 x 30 x 16 mm
- Bauform
- quaderförmig
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
- PA
- Messbereich
- 0...40 mm
- Schnittstelle
- IO-Link 1.0
- Wiederholgenauigkeit nach BWN
- ±100 µm
- Linearitätsabweichung max.
- ±500 µm
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926