Karriere
Unternehmen

BCC0HZT

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-100

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.