Karriere
Unternehmen

BCC0HN3

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC W425-W414-3A-304-MW8434-022

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2.2 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP65/IP65
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.