Karriere
Unternehmen

BCC0FA6

Verfügbar
In Kürze nicht mehr verfügbar

Y-Verteiler

Typenschlüssel:

BCC M418-M418-M415-U2059-003

Wird geladen...

in Abkündigung

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
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
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.