BCC0CKP
Anschlussleitungen
Typenschlüssel:
BCC M415-0000-1A-016-PS0525-250
- Anschluss
- M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
- Schaltausgang
- antivalent
- Kabel
- PUR geschirmt schwarz, 25 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 5
- Leiterquerschnitt
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC