BCC070K

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC A335-0000-20-000-61X5A5-000

Loading...

Produktbeschreibung

Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich.

Anschluss
7/8"-16 UN-Stecker, gerade, 5-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
5
Anschlussquerschnitt
0.14...1.5 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Kabeldurchmesser D
8...10 mm
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Zulassung/Konformität
CE, cURus, EAC, WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Produkt Dokumentation
  • Konformitätserklärung

Technische Zeichnung
  • Produktansicht

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 6.0
27-26-07-02
eCl@ss 8.1
27-44-01-02