BCC06YP
Schaltschrankdurchführungen
Typenschlüssel:
BCC M454-M454-5D-RM002-000
- Anschluss 1
- M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert
- Befestigung
- M16x1.5
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67/IP67
- Umgebungstemperatur
- -25...80 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 4.1
- 27-14-08-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604