BCC00TT

Verfügbar

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BKS-S 32M-00

Wird geladen...
Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
8
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
6...8 mm
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-30...95 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.