BCC0HZK

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-020

Wird geladen...
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
PUR geschirmt grün, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
0.5 A
Schutzart
IP67/IP20