BCC0ER5

Flanschsteckverbinder

Typenschlüssel:

BCC A354-0000-10-RN093-020

Wird geladen...
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.3
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635